1 N CTL 202.000


¿Está buscando un configuración que no está entre estas opciones? ¡Comuníquese con nosotros!


1 N CTL 202.000
60 Case, pulgadas

60 Case , 1 in Diámetro, Rodillo de agujas, Acero al carbono o Al60 Rockwell C Mín.

Plazo de entrega:  Next Day*
$535.30 cada uno**
Longitud personalizada:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 202.0 in  Tolerancia +/- 0.03125

Mecanización especial

Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).

Agregar al carrito

  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 1.0000
[ToleranceValues] 1.0000/0.9998 in

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Acero al carbono 1566
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class N
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Longitud 5.130,800 mm / 202,000 in
Diámetro 25 mm / 1,000 in
Peso 44,844 lb
Profundidad de carcasa, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondez 0,00127 mm / 0,00005 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: